Publier vos produits
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Il est temps de donner une touche d'élégance à vos meubles. La poignée Elsa est la solution idéale pour adoucir le style de vos meubles de cuisine, de salle de bain ou de buanderie, tout en offrant une grande facilité d'utilisation.

    Sa forme moderne et arrondie créera un style naturel qui mettra en valeur vos armoires et apportera une touche de simplicité et d'élégance à votre intérieur, ajoutant une note raffinée à vos meubles.

    Fabriqués en acier inoxydable d'une durabilité rassurante, ces boutons de meubles apporteront sans aucun doute une touche agréable à votre intérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elsa-cabinetry-knob-ss
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsElsa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.04
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware