Publier vos produits
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Traduit par Google,

    Alliant praticité de pointe et design élégant, le mitigeur de cuisine 4-en-1 Elysian réunit quatre fonctions essentielles pour l'eau dans un seul appareil raffiné. Passez facilement de l'eau bouillante instantanée à l'eau filtrée ambiante (filtre non inclus) et à l'eau chaude et froide standard, le tout depuis un seul robinet sophistiqué.

    Fabriqué en acier inoxydable 304 de qualité supérieure, ce robot polyvalent simplifie votre routine culinaire tout en conservant une esthétique contemporaine. Que vous prépariez des repas, remplissiez des casseroles ou infusiez du thé en quelques secondes, l'Elysian 4-en-1 est conçu pour sublimer votre espace à la fois esthétique et fonctionnel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)431
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)268
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)10.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets