Publier vos produits
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set
Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Elysian Adjustable Hand Shower Rail Set

    Traduit par Google,

    Cet ensemble de douche durable en laiton massif combine astucieusement notre barre de douche réglable Elysian, notre douchette rectangulaire arrondie, notre pommeau de douche rond et notre flexible de douche, ajoutant une touche de sophistication à votre salle de bain.

    Veuillez noter:
    Ce kit ne comprend pas de mitigeur. Vous pouvez en acheter un séparément parmi notre sélection de mitigeurs de douche ici.
    – Vous pouvez également associer cet ensemble à nos ensembles bras et pommeau de douche. ici .
    La conception brute et sans revêtement de ce produit lui permet de s'oxyder naturellement, ce qui lui confère un aspect vieilli et évolutif. Les facteurs environnementaux et le lieu d'installation influencent la vitesse d'oxydation et l'aspect vieilli obtenu. De ce fait, chaque produit présente une légère variation de finition, ce qui rend chaque pièce unique et vous permet d'affirmer votre style. Le produit peut déjà présenter une patine naturelle à la livraison.

    Caractéristiques:
    – Construction en laiton massif facile à nettoyer, adaptée à une utilisation intérieure et extérieure
    – Poli avec de petites pierres pour créer une finition unique et un aspect vieilli
    Le laiton non traité se patine et évolue naturellement avec le temps.

    Dimensions:

    Barre de douche réglable :
    – Longueur : 700 mm
    – Projection : 50 mm du mur

    Douchette à main :
    – Longueur : 200 mm
    – Largeur : 40 mm

    Tuyau de douche :
    – Longueur : 1500 mm
    – Filetage G ½ (standard)

    Douche BP :
    – Diamètre de la plaque arrière : 57 mm
    – Projection : 65 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-adjustable-hand-shower-rail-set
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.928
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers