Publier vos produits
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de lavabo Elysian embellit n'importe quelle salle de bains grâce à son esthétique compacte et élégante, spécialement conçue pour les petits lavabos.

    Sa construction en acier inoxydable et sa fonction de rotation facile font de ce mitigeur de lavabo compact un atout esthétique pour l'espace.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-basin-mixer-ss
    • Famille de produitsBasin Mixers
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets