Publier vos produits
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine en granit blanc Vienna à double cuve est doté d'une construction en granit composite et d'une belle esthétique mate. Pour une durabilité et une tranquillité d'esprit, cet évier résiste à la chaleur, aux chocs, aux taches et aux rayures.

    L'évier peut être monté sous ou sur le dessus, selon vos préférences personnelles.

    Veuillez noter:

    – Un panier à déchets n’est pas inclus.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vienna-single-sink-630mm-overflow
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsVienna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)233
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)17.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks