Publier vos produits
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm

    Vienna Round Sink 450mm

    Traduit par Google,

    Avec une construction en granit blanc et une belle finition blanc mat, notre évier rond Vienna fait sensation dans n'importe quelle cuisine.
    Le Vienna peut être monté sous ou sur le dessus et est résistant aux taches, aux rayures, à la chaleur et aux chocs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vienna-round-sink-450mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsVienna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks