Publier vos produits
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder

    Elysian Hand Towel Holder

    Traduit par Google,

    Doté de nombreuses fonctions, le porte-serviettes Elysian représente une solution polyvalente pour organiser vos articles ménagers essentiels, tout en étant fabriqué en laiton massif pour une longue durée de vie.

    Le porte-serviettes Elysian ajoute une touche de luxe grâce à son design élégant, idéal pour ranger des rouleaux de papier toilette doubles, des rouleaux de papier toilette de rechange, des serviettes à mains ou des essuie-tout.

    Caractéristiques:

    – Construction en laiton massif pour une durabilité accrue en cas d'utilisation fréquente.
    – Une longueur suffisante pour s'adapter à une variété d'utilisations.

    Dimensions:

    – Longueur : 293 mm
    – Projection : 81 mm
    – Diamètre de la plaque de base : 53 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-hand-towel-holder
    • Famille de produitsTowel Rails
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)293
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars