Publier vos produits
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v
Elysian Heated Towel Ladder 12v

    Elysian Heated Towel Ladder 12v

    Traduit par Google,

    Les échelles à serviettes chauffantes ajoutent une fonctionnalité pratique à votre salle de bain ou à votre buanderie. Ils sèchent facilement et aident à ranger les serviettes drapées.

    Construite en acier inoxydable 304, notre échelle à serviettes chauffante Elysian est un luminaire mural esthétique qui bénéficie d'un chauffage interne uniformément réparti. Il dispose d'une sortie 12 V unique et est disponible dans une gamme de finitions pour ajouter une touche de différence à votre décoration intérieure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-heated-towel-ladder-12v
    • Famille de produitsTowel Rails
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)4.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25 11
    • Titre OmniClassElectric Heated Towel Bars