Publier vos produits
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer

    Elysian Sensor Commercial Pull-Out Kitchen Mixer

    Traduit par Google,

    L'hygiène et l'efficacité énergétique doivent être des priorités clés dans la cuisine. Notre mélangeur coulissant commercial innovant Elysian Sensor a été conçu pour une fonctionnalité sans effort et sans contact. Il fonctionne avec un capteur infrarouge facilement réglable et dispose d'une fonction de sécurité de coupure de 30 secondes qui améliore également l'efficacité de l'eau.

    Ce mitigeur de cuisine tout-en-un est livré avec un mitigeur extractible et une fonction bec pivotant à 360 degrés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elysian-sensor-commercial-pull-out-kitchen-mixer
    • Famille de produitsSensor Tapware
    • Groupe de produitsElysian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)388
    • Largeur (mm)54
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets