Élégant et robuste, notre porte-rouleau de papier toilette Elysian s'intègre harmonieusement à toutes les salles de bains grâce à son design raffiné et sa grande praticité. Fixable sur le côté de votre meuble-lavabo ou directement au mur, il vous offre une grande liberté pour aménager l'espace de votre choix.
Il s'accorde harmonieusement avec notre gamme plus large de produits pour la salle de bains, devenant un élément clé de votre maison pour longtemps grâce à sa résistance optimale et à sa finition résistante à la corrosion.
Caractéristiques:
– Installation simple.
– Revêtement par dépôt physique en phase vapeur (PVD) pour une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
– Construction en laiton massif facile à nettoyer.
Dimensions:
– Largeur : 167 mm
– Diamètre de la plaque arrière : 53 mm
– Projection : 81 mm
Découvrez plus d'options en parcourant notre gamme complète de porte-rouleaux de papier toilette .