Publier vos produits
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy
Maya Shower Caddy

    Maya Shower Caddy

    Traduit par Google,

    Il est toujours bon d'avoir tout à portée de main sous la douche. Notre panier de douche ingénieux a été conçu pour stocker tous vos produits de lavage essentiels en un seul endroit tout en offrant une accessibilité instantanée.

    Cet accessoire indispensable de salle de bain est renforcé par une construction en acier inoxydable 304 et un design pouvant accueillir une multitude de produits lourds. Les crochets de suspension pour un rangement supplémentaire augmentent la fonctionnalité du Shower Caddy, tandis qu'il est facilement amovible pour le nettoyage.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.maya-shower-caddy
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMaya
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.72
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers