Publier vos produits
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm
Milani Single Towel Rail 800mm

    Milani Single Towel Rail 800mm

    Traduit par Google,

    Le porte-serviettes simple Milani 800 mm vous aide à suspendre votre linge de toilette.

    Avec une version élégante du style classique du porte-serviettes, le design élégant et allongé de Milani présente un look distinct de luxe minimaliste pour votre espace modernisé.

    Milani est composé de laiton massif et a été coloré commercialement pour une résistance et une durabilité accrues.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.milani-single-towel-rail-800mm
    • Famille de produitsTowel Rails
    • Groupe de produitsMilani
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)64
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars