Publier vos produits
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set
Milani Swivel Hob Mixer Set

    Milani Swivel Hob Mixer Set

    Traduit par Google,

    L'ensemble mélangeur à plaque pivotante Milani est un mélangeur à une main utilisant la technologie de cartouche progressive monté sur un élégant bec pivotant à col de cygne. Ce produit permet une utilisation facile pour l'utilisateur avec un contrôle précis de la température en tournant le cadran.

    Lorsque vous utilisez la technologie de cartouche progressive, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le froid à basse pression jusqu'au froid à haute pression. Une fois retourné à mi-chemin, de l'eau chaude est introduite à pleine pression.

    Le cadran est ensuite réglable avec précision pour obtenir la température parfaite jusqu'à la température maximale lorsqu'il est complètement tourné.

    Ce produit est associé à un aérateur 5 étoiles. Cependant, avec les mélangeurs de style progressif, nous proposons un aérateur 6 étoiles supplémentaire. L'aérateur 6 étoiles dépasse les exigences d'efficacité de l'eau. Cela aide également à réduire les éclaboussures dues à une pression excessive.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.milani-swivel-hob-mixer-set
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsMilani
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets