Publier vos produits
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    Traduit par Google,

    Le porte-serviettes réglable Modi est un porte-serviettes mural avec des colliers de fixation réglables, permettant une personnalisation maximale et une flexibilité de conception.

    Comme pour la gamme Modi Adjustable, ce porte-serviettes peut être ajusté pour atteindre la longueur parfaite pour votre espace, ce qui en fait un excellent choix pour les installations rénovées ou nouvelles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsModi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)16
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars