Publier vos produits
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    Traduit par Google,

    L'ensemble mural Nesso Minimal est fabriqué en acier inoxydable 304 robuste et comprend un mitigeur mural minimaliste doté d'une plaque arrière et d'une poignée élégantes aux bords plats. Son design épuré et sophistiqué permet un contrôle précis de la température et de la pression, optimisant ainsi la fonctionnalité de votre salle de bain.

    L'ensemble comprend également un bec mural assorti, à bords plats et coins arrondis, pour une esthétique sophistiquée et moderne.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nesso-minimal-wall-mounted-set
    • Famille de produitsTapware
    • Groupe de produitsNesso
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110.5
    • Largeur (mm)174
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 15 11
    • Titre OmniClassSink Cartridge Faucets