Publier vos produits
Olive Basin Sink
Olive Basin Sink

    Olive Basin Sink

    Traduit par Google,

    ABI a travaillé dur pour créer un système de livraison rentable et sûr pour toute notre gamme d'éviers, garantissant des frais d'expédition minimes pour tous nos clients !

    Évier Olive Basin – Un évier à surface solide moulé avec un magnifique profil ovale organique, un rebord d'épaisseur moyenne et une finition mate élégante comprenant une ligne d'ombre noire. Olive mesure 120 mm de haut et 380 mm sur 580 mm de large, parfait pour être utilisé comme évier de lavabo.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.olive-basin-sink
    • Famille de produitsBench Mount Basins
    • Groupe de produitsOlive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)8.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks