Avec son design épuré et élégant, le clip pour panneau en verre Pius inspirera confiance grâce à sa construction en acier inoxydable poli à la main.
Le système Pius est conçu pour du verre de 12 mm, mais peut également être adapté au verre de 8 à 10 mm. Pour les panneaux de verre de moins de 12 mm d'épaisseur, ABI Interiors recommande l'utilisation de cales en caoutchouc transparent (disponibles chez votre vitrier). En général, 3 à 4 clips sont nécessaires par panneau de verre. Cependant, ce nombre dépend de la taille et de la hauteur du panneau.
Caractéristiques:
– Système de coloration PVD (dépôt physique en phase vapeur), qui préserve la beauté de la finition de votre produit pendant de nombreuses années.
– Acier inoxydable 304, un matériau haut de gamme qui garantit une durabilité pour une utilisation commerciale et intérieure.
Dimensions:
– Longueur : 45 mm
– Largeur : 25 mm
– Hauteur : 35 mm