Publier vos produits
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    Traduit par Google,

    Le lavabo mural Samira est un évier rectangulaire compact et élégant.

    La vasque murale est conçue avec la vasque à gauche et les rangements à droite.

    La finition mate élégante du lavabo est une touche de luxe parfaite pour vos petites salles de bains.

    Construit à l'aide d'un matériau Solid Surface, le bassin Samira est conçu pour être facile à entretenir afin qu'il conserve son aspect neuf pendant de nombreuses années.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.samira-wall-mounted-basin
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsSamira
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks