Publier vos produits
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Traduit par Google,

    Alliant élégance et sophistication, l'évier simple carré Seba en acier inoxydable est l'un de nos éviers les plus prestigieux. Il intègre des points de drainage pliés dans sa conception pour empêcher l'accumulation de résidus et est équipé du système de coussin de détection d'eau d'ABI, qui amortit le bruit de l'eau lors de l'impact.

    L'évier simple Seba convient également à la buanderie et peut être monté au-dessus ou en dessous du banc selon vos préférences personnelles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.seba-overflow-sink-550mm-250-deep-overflow
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSeba
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCRégulateur de débit
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks