Publier vos produits
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm
Shower Head Round 250mm

    Shower Head Round 250mm

    Traduit par Google,

    Il est temps d'ajouter du style et de la sophistication à votre douche. La pomme de douche ronde est une rosace de douche de qualité supérieure qui améliorera facilement l'espace de votre salle de bain.

    Le système d'eau finement distribué vous offre une couverture complète, vous assurant de vous doucher en toute confiance et de vous sentir vraiment énergique.

    La pomme de douche dispose de 180 sorties caoutchoutées qui assurent la cohérence, l'absorption des vibrations et l'isolation pendant l'utilisation. Avec un raccord de taille standard, cette pomme de pluie garantira une installation facile ou un échange direct. Complétez la douche avec l'un de nos élégants compte-gouttes et bras.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-head-round-250mm
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers