Publier vos produits
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP

    Sola Hand Shower Holder & BP

    Traduit par Google,

    Le support de douchette Sola avec raccord BP intégré garantit une utilisation simple et une durabilité exceptionnelle. Son design minimaliste et élégant permet de ranger facilement le flexible de douchette lorsqu'il n'est pas utilisé.

    De plus, sa construction en acier inoxydable 316 lui confère une excellente résistance à la corrosion et à la rouille. Ceci garantit que le support de douchette Sola et le BP conviennent aussi bien à une utilisation extérieure qu'intérieure.

    Veuillez noter:

    – Il est recommandé d'associer les produits de notre collection Sola avec les autres produits de notre gamme Sola afin de garantir une harmonie des couleurs.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable 316
    – Convient à une utilisation en extérieur (Résistant à la rouille et à la corrosion)

    Dimensions:

    – Longueur : 70 mm
    – Plaque arrière : 60 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-hand-shower-holder-and-bp
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers