L'esthétique épurée et élégante de notre mitigeur de cuisine Sola contemporain est conçue pour s'harmoniser avec notre gamme extérieure existante. Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine, il est extrêmement résistant et dispose d'une fonction pivotante facile à utiliser ainsi que d'un contrôle précis de la température et de la pression.
Le mitigeur de cuisine Sola est disponible dans différentes finitions attrayantes, notamment en laiton brossé, en métal canon de fusil brossé, en cuivre brossé et en acier inoxydable.
Caractéristiques:
– Construction en acier inoxydable 316 de qualité marine, très durable et aux propriétés anticorrosives.
– Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.
Dimensions:
– Portée : 188 mm
– Hauteur : 372 mm
Pour plus d'inspiration, découvrez notre gamme complète d'équipements de plein air .