Publier vos produits
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    Traduit par Google,

    L'insert pour passoire d'évier Sola est l'accessoire idéal pour vos réceptions en plein air. Ce module interchangeable est compatible avec notre petit évier de cuisine d'extérieur Sola et notre évier simple d'extérieur Sola .

    La conception encastrée de la passoire offre une plateforme robuste pour ranger les aliments, grâce à des fentes permettant au liquide de s'écouler directement dans l'évier. Cet accessoire de cuisine est idéal pour laver les fruits et légumes, décongeler les aliments ou conserver la glace.

    Sa construction en acier inoxydable de qualité marine 316 offre une durabilité exceptionnelle et des propriétés anticorrosion, ce qui en fait le choix parfait pour une aide à la cuisine extérieure polyvalente.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-sink-colander-insert
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks