Publier vos produits
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Traduit par Google,

    Le rangement de la douche ne doit pas être ennuyeux. Présentez vos produits de soins comme ils le méritent avec l'étagère de douche étendue Vaada.

    Simple mais sophistiquée, l'étagère de douche allongée Vaada est soudée à la main et fabriquée en acier inoxydable 304 très durable pour garantir un soutien maximal aux distributeurs de savon plus lourds et aux collections de shampoing extravagantes.

    Cette étagère de douche est également un choix populaire pour ceux qui souhaitent un espace de rangement supplémentaire dans les espaces très humides tels que les cuisines et les buanderies.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vaada-extended-shower-shelf-440mm
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsVaada
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers