Publier vos produits
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm

    Zalo Double Kitchen Sink 855mm

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine double Zalo est l'évier parfait pour améliorer votre espace. Il a été soigneusement conçu avec un rayon de 10 mm et des points de drainage pliés pour limiter l'accumulation et garantir un nettoyage facile.

    Le Zalo est également livré avec un système de coussin WaterSense pour amortir le bruit de l'impact de l'eau pendant l'utilisation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zalo-double-kitchen-sink-855mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsZalo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)855
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)16.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks