Publier vos produits
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
    Absen

    AW Series Fine Pixel Pitch LED Display

    Traduit par Google,

    Les produits de la série A sont positionnés sur le marché mondial des installations fixes de publicité extérieure de milieu à haut de gamme et présentent des avantages concurrentiels tels qu'une grande stabilité, d'excellentes performances d'image et de faibles coûts d'exploitation.

    Une série de produits peut atteindre une luminosité de 10 000 nits, sans crainte du soleil ; haute stabilité, qualité assurée ; couleur ultra-claire, excellentes performances d'image ; haute efficacité et économie d'énergie, 40 % des factures d'électricité peuvent être économisées ; conception légère et fine, simple et belle ; installation flexible, facile à entretenir. Une série de produits est principalement utilisée dans les supports publicitaires de construction, la signalisation numérique, les stades, les centres de transport, la publicité dans la rue et d'autres domaines d'application fixes, comme supports d'application de lecture vidéo et de diffusion d'informations.

    Spécification
    • Absen USA is a global leader in LED display solutions, delivering state-of-the-art indoor and outdoor LED screens for a wide range of industries. Their advanced video walls, LED signage, and digital display systems are trusted by businesses and institutions looking to create immersive and engaging environments.

      From fine pitch LED displays ideal for control rooms and broadcast studios to large outdoor LED video boards used in stadiums and public spaces, Absen’s products offer exceptional image clarity and color accuracy. With seamless design and seamless integration, Absen displays enhance both form and function in any setting.

      Their portfolio includes rental LED displays for live events, commercial LED screens for retail and corporate environments, and fixed installation displays built for long-term use. Absen also specializes in AV integration and broadcast display technology, making them a preferred choice for virtual production stages and interactive media.

      All Absen products are built for performance and efficiency, featuring energy-efficient displays and both front and rear serviceability to simplify maintenance. They also offer custom LED solutions tailored to meet specific project needs, from control room displays to interactive LED walls and large-scale digital signage solutions.

      With decades of global experience, Absen continues to lead the industry in reliable, high-performance LED display performance that transforms how the world sees and communicates.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aw-series
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsAW Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_23
    • Description de l'Uniclass 2015Display screens
    • Code CSI MasterFormat 201440 62 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Large Display Screens
    • Numéro OmniClass23-19 11 25
    • Titre OmniClassDisplay Screens