Publier vos produits
Akunok acoustic sofa, 2-seater
Akunok acoustic sofa, 2-seater
Akunok acoustic sofa, 2-seater
    Abstracta

    Akunok acoustic sofa, 2-seater

    Traduit par Google,

    Le nouveau concept de mobilier acoustique Akunok d'Abstracta et de la designer Maja Ganszyniec s'attaque de manière ambitieuse à deux des plus grands défis auxquels sont confrontés de nombreux lieux de travail d'aujourd'hui. La première consiste à créer de meilleurs paysages sonores qui favorisent le bien-être et la satisfaction au travail. La seconde consiste à offrir aux salariés des espaces plus petits, isolés et calmes, où ils peuvent se concentrer confortablement sur leur travail, seuls ou en petits groupes.

    Spécification
    • The generously deep, highback acoustic seat is a secluded space unto itself in dynamic environments.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Akunok-acoustic-sofa-2-seater
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsAkunok
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1290
    • Largeur (mm)1990
    • Profondeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 25 11
    • Titre OmniClassGroup Seating

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique