Publier vos produits
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
Akunok oval table
    Abstracta

    Akunok oval table

    Traduit par Google,

    Le nouveau concept de mobilier acoustique Akunok d'Abstracta et de la designer Maja Ganszyniec s'attaque de manière ambitieuse à deux des plus grands défis auxquels sont confrontés de nombreux lieux de travail d'aujourd'hui. La première consiste à créer de meilleurs paysages sonores qui favorisent le bien-être et la satisfaction au travail. La seconde consiste à offrir aux salariés des espaces plus petits, isolés et calmes, où ils peuvent se concentrer confortablement sur leur travail, seuls ou en petits groupes.

    Spécification
    • The Akunok series includes two handy and versatile tables, one round and one oval, suitable for a laptop. Both table tops are made of oak. A clever base with two tubular steel legs lets users pull the table forward so the table top slightly overlaps the seat cushion. Its base is available in several colours.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Akunok-oval-table
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsAkunok
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)628
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 25 11
    • Titre OmniClassGroup Seating

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique