Publier vos produits
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

Traduit par Google,

Un absorbeur de son en forme de globe d'une précision fonctionnelle, d'un design innovant et d'une acoustique exceptionnelle. Sa forme et son échelle généreuse lui permettent d'absorber efficacement les bruits ambiants à haute et à basse fréquence. « J'ai beaucoup réfléchi à l'espace extra-atmosphérique et à la Lune – au type de vide qui existe là-bas. Un endroit lumineux, mais totalement silencieux », remarque Bernstrand.

Spécification
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Moon-Absorber
  • Famille de produitsAcoustic
  • Groupe de produitsMoon
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)550
  • Largeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Numéro OmniClass23-21 23 00
  • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique