Publier vos produits
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    Traduit par Google,

    Géométrie pure, hautement absorbante grâce à sa porosité et sa masse, voici Sphere ! Disponible en différents diamètres et avec des finitions de très haute qualité, c'est un élément à la fois acoustique et artistique. Suspendu au plafond ou appliqué au mur, il sublime votre espace.

    Spécification
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sphere
    • Famille de produitsTailor Made sound-absorbing panels
    • Groupe de produitsSuspended panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud