Publier vos produits
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    Traduit par Google,
    La version suspendue au plafond de Scala empêche les ondes sonores de continuer dans la pièce, contribuant à un paysage acoustique plus agréable, par exemple dans un bureau ou un restaurant. Sur demande, le produit est disponible avec remplissage classé coupe-feu selon la norme EN13501-1, B-S1,d0 et avec toile traitée Crib5. Comprend un kit de fil pour une suspension réglable. Disponible avec ou sans éclairage intégré.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.scala_ceiling
    • Famille de produitsAcoustic
    • Groupe de produitsScala
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1207
    • Largeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique