Publier vos produits
2900 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2900 Catch Basin - PolyDrain®

Traduit par Google,

Les puisards en ligne de la série 2900 de PolyDrain ont les mêmes dimensions extérieures que les caniveaux PolyDrain standard. Conçus pour accepter les extensions de paroi latérale, ils peuvent être positionnés n'importe où dans une course de canal. Les puisards de la série 2900 sont disponibles avec des seaux à déchets en acier inoxydable ou galvanisé faciles à retirer et peuvent accepter la gamme complète de systèmes d'incrustation verrouillables ou de cadres et grilles. Disponible avec des pièges à air vicié si nécessaire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2900-catch-basin
  • Famille de produitsPrecast Trench Drain
  • Groupe de produitsPolydrain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 44 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Catchbasins
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 13
  • Titre OmniClassCatch Basins
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage