Publier vos produits
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
Zurn

Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body

3.3 out of 5 stars3.3(27 reviews)
Traduit par Google,

Buse de descente pluviale, corps entièrement en bronze nickelé, entrée filetée ou sans moyeu en option et face décorative de la bride murale et de la buse de sortie.

Conformité:

Approuvé par le Massachusetts

Caractéristiques:

  • Buse de descente décorative avec finition bronze ou bronze nickelé
  • Éloigne l’eau du bâtiment pour éviter les taches
  • La bride se fixe au bâtiment pour empêcher le vol de la buse

Mots-clés : drain de descente pluviale, drains de toit zurn, bec de vidange, drains de descente pluviale, buse de descente pluviale, drain de langue d'agneau, drain de toit zurn, tuyau de descente pluviale, descente de toit, drain de langue de vache, descente de dalot, zurn z199, raccords de descente pluviale, menu d'oiseaux en bronze, découpe descente pluviale, descente de 6 pouces, buse de descente pluviale zurn, descente pluviale de 4 pouces, descentes pluviales décoratives, descente pluviale revit, connexion de descente pluviale, chef de descente pluviale, drain de toit de trop-plein zurn, d pluie, descente pluviale à face ouverte, descente de drain de toit, drain de langue de vache, drain de toit zurn installation, becs de vidange décoratifs, zzan sf, plomberie en langue de vache, trop-plein de descente pluviale, pinces de descente pluviale, zurn z199-dc, dalot de descente pluviale, dalot de toit, zurn z199 dc, couvercle de vidange de descente pluviale

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z199
  • Famille de produitsRoof Drains
  • Groupe de produitsDownspouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-01
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (pouces)4.5
  • Profondeur (pouces)4.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010531
  • Nom ETIMRainwater pipe outlet
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 17 13
  • Titre OmniClassDownspout Strainers