Publier vos produits
Permavoid
Permavoid
Permavoid
Permavoid
    ABT, Inc.

    Permavoid

    Traduit par Google,

    ABT Permavoid est un système modulaire en plastique à emboîtement conçu pour être utilisé comme composant de drainage combiné et remplacement de la sous-base. Le système a une résistance à la compression exceptionnellement élevée grâce à sa structure en polypropylène copolymère. Le système d'assemblage exclusif offre une résistance maximale à la flexion, créant un « radeau » structurel horizontal à l'intérieur de la chaussée, permettant la dissipation des charges de circulation lourdes même sur des sols de fondation pauvres. Le PV-150 et le PV-85 sont tous deux parfaitement adaptés pour assurer le transport, la rétention et le contrôle à la source LID des eaux pluviales, le tout dans une enveloppe ultra peu profonde.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.permavoid
    • Famille de produitsLow Impact Development
    • Groupe de produitsPermavoid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Code Uniclass 2015Ss_50_70_05_20
    • Description de l'Uniclass 2015Below-ground waste water drainage field systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 11 23.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Base Course Drainage Layers
    • Numéro OmniClass23-39 29 11
    • Titre OmniClassWaste Water Drains
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK