Publier vos produits
PolyDrain®
ABT, Inc.

PolyDrain®

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,

PolyDrain® est un caniveau de drainage réalisé en sections modulaires préinclinées en béton polymère. Combinez les sections imbriquées pour créer des parcours de presque toutes les configurations et longueurs. Et, avec un pré-coulage de précision, vous obtenez un produit de haute qualité qui nécessite moins de main-d'œuvre sur site.

Remplacez les produits de drainage construits sur site par des performances, une cohérence et une fiabilité fabriquées en usine.

Spécification
  • PolyDrain® polymer concrete trench drain components have superior chemical resistance, greater strength, lower water absorption, and better freeze/thaw resistance than does Portland cement concrete. Polymer concrete is not degraded by salt, oil, most acids and alkalies, and offers UV resistance. These polymer concrete properties make ABT PolyDrain® trench drains excellent for capturing, containing, and transporting surface runoff in any drainage application.

    The standard 4 Inch (100mm) PolyDrain® trench drain system contains both pre-sloped and non-sloped drain channels, grates, frames, catch basins, channel end plates, installation aids, and all other trench drain components to provide a complete precast channel drain solution.

Spécifications techniques
  • Réference unique.polydrain
  • Famille de produitsPrecast Trench Drain
  • Groupe de produitsPolydrain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage