Publier vos produits
PolyDrain®  PDX®
ABT, Inc.

PolyDrain® PDX®

Traduit par Google,

PDX est le premier et le seul système polyvalent de canaux de drainage de surface en polymère modulaire résistant aux produits chimiques. Le système PDX permet au concepteur ou au client de sélectionner la largeur, la profondeur et la pente de la tranchée selon les besoins hydrauliques. Les offres de produits limitées des fabricants ne sont plus le moteur de la conception. PDX est disponible avec une pente de 0 % à 4 % par incréments de 0,5 %

Spécification
  • PRODUCT FEATURES:

    Channels – Manufactured from UL/ULC certified polymeric material, the channels feature a high precision tongue and groove joint for positive alignment and a superior configuration for sealant application.  Available in 6″, 8″ 10″,12″,15″, 18″, 21″, 24″ widths.  All channels are 1 meter long.

    Grate Options – A wide range of grate options exist for pedestrian to airport applications.  Select grates with the right strength, style, and corrosion resistance for the application.

    Frame Options – Steel, painted steel, galvanized steel, or FRP styles are available.  Select the best rail material for your application.  All rails are independently anchored into the surrounding concrete so that the encapsulation concrete receives the horizontal loads, not the channel walls.

    Variable Grate Retention Systems – Toggle locks are available for low speed horizontal loads.  No grate lock is an option where horizontal loads and grate retention are not a consideration.  ABT can assist you in making a suitable selection.

Spécifications techniques
  • Réference unique.polydrain-pdx
  • Famille de produitsPrecast Trench Drain
  • Groupe de produitsPolydrain PDX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage