Publier vos produits
TrenchFormer ® MHD™
ABT, Inc.

TrenchFormer ® MHD™

Traduit par Google,

La conception avancée des grilles MHD 8″, 12″ ou 18″ est non seulement attrayante, mais elle offre également résistance et performance. Les grilles MHD offrent la plus grande surface d'entrée disponible dans les grilles en fonte pour les tranchées de 8, 12 et 18 pouces. Bien qu'ils soient encore légers, ils dépassent de loin toutes les capacités de charge AASHTO.

Le système breveté de MHD utilise deux goupilles amovibles en acier inoxydable plus deux goupilles fixes pour deux grilles assurant une rétention longitudinale et verticale de la grille. En moyenne, une seule goupille doit être retirée par grille pour faciliter la construction et l'entretien de la tranchée. De plus, ce système élimine la fissuration du béton due aux contraintes de traction par dilatation et contraction thermiques contraintes que l'on trouve souvent dans les systèmes rigides à quatre boulons.

Joint de grille MDHMHD n'utilise pas de matériaux dissemblables (plastique, fibre de verre, etc.) entre les rails et le béton, évitant ainsi le risque de défaillance due à la dilatation et à la contraction thermiques.

Le système peut être configuré pour les exigences spéciales de débit et de profondeur des applications. Une large gamme de profondeurs de tranchées, de pentes et de configurations offre à l'ingénieur une plus grande flexibilité pour les projets difficiles. De plus, le système est pré-conçu et fabriqué en usine, ce qui réduit le risque d'erreurs de construction sur le terrain.

MHD est disponible en configuration route et aéroport. La configuration de la chaussée maximise la largeur de la tranchée, offrant ainsi une capacité hydraulique optimale. MHD-A maximise la surface portante et est destiné aux aéroports régionaux ou municipaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trenchformer-mhd
  • Famille de produitsCast in Place Trench Drain
  • Groupe de produitsTrenchformer MHD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage