Publier vos produits
TrenchFormer ® TFX
ABT, Inc.

TrenchFormer ® TFX

Traduit par Google,

TrenchFormer 6″- 24″

TrenchFormer est un système de coffrage de béton préfabriqué et coulé sur place pour former des tranchées de drainage de surface, des puisards, des chasses utilitaires et des vides dans des emplacements de béton. Le système comprend des profilés de coffrage en polystyrène expansé (EPS), des rails d'incrustation en acier, des pieds anti-flottement brevetés, des grilles et des dispositifs de retenue de grille. TrenchFormer est disponible en différentes largeurs, profondeurs, pentes et configurations de fond de tranchée. TrenchFormer remplace le formage à la main, les matériaux lourds, les rainures de clavette et les arrêts d'eau normalement requis par des drains de tranchée et des chasses utilitaires.
Ses composants sont fabriqués dans les tailles les plus couramment construites. TrenchFormer se compose de segments de coffrage pré-inclinés de 8 pi (2,4 m). Les anciennes sections sont disponibles dans une variété de pentes.
Les segments ont des rainures de déformation intégrées pour un retrait facile et des rainures longitudinales pleine longueur pour un espacement coplanaire des rails.
Les composants en acier sont des cornières avec des goujons d'ancrage soudés à 11 po (280 mm) d'entraxe aux coins extérieurs. Des pattes filetées en forme de U de 1/2 po (12,7 mm) sans flottement se fixent aux pattes horizontales de chaque rail. Chaque extrémité de rail est conçue pour accepter un clip d'alignement de rail qui retient les segments de rail adjacents.
Les assemblages de rails en L et en T préfabriqués permettent une installation sur le terrain de virages à 90° n'importe où dans la disposition pré-inclinée. Ces assemblages ont un renfort de rail intégré dans les zones où les grilles ne sont pas supportées dans d'autres systèmes. Ce renfort fournit une capacité de charge pour les capacités de charge AASHTO H2O.
La tuyauterie de sortie est aboutée à une rainure annulaire réalisée dans la forme EPS avant le bétonnage. Pour les jonctions de tranchées ou pour les grandes tailles de sortie, quatre puisards sont fournis. Une sélection de caillebotis et de couvercles pleins est disponible pour différentes charges.

Spécifications techniques
  • Réference unique.trenchformer-tfx
  • Famille de produitsCast in Place Trench Drain
  • Groupe de produitsTrenchformer TFX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_24_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage channels with gratings
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage