Publier vos produits
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    Traduit par Google,

    Receveur de douche à accès contrôlé conforme aux normes ADA avec caniveau intégré pour une évacuation rapide et efficace de l'eau. Comprend un seuil extra-plat de 19 mm (¾ po) conçu pour respecter les exigences ADA de 13 mm (½ po) au-dessus du sol fini lorsqu'il est correctement installé, un caniveau mural avec grille en acier inoxydable, une construction en surface solide, une garantie de 30 ans et fabriqué aux États-Unis.

    Spécification
      • Exterior dimensions: 37 7/8”w x 37”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" vertical threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.37-7-8-x-37-Linear-Drain-ADA-Transfer-Shower-Pan-APF3838LDPANSS
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche