Publier vos produits
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF
38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    38.5" x 37.125" Freedom ANSI B Shower - APF3838SHRRF

    Traduit par Google,

    Cabine de douche monobloc de type B (norme ANSI) pour constructions neuves. Dimensions extérieures : 97,8 cm x 94,3 cm (dimensions intérieures : 91,4 cm x 91,4 cm), seuil de 10,2 cm, bonde centrale, double bride de réception encastrée, sol texturé antidérapant, parois entièrement renforcées, finition acrylique durable avec motif carrelage métro et deux porte-savons moulés. Garantie de 30 ans. Fabriquée aux États-Unis. Barres d’appui, siège de douche rabattable et accessoires disponibles en option pour répondre aux exigences de la norme FHA/ANSI de type B.

    Spécification
      • Exterior Dimensions: 38.5" x 37.125” x 79"
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Easy Step threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38-1-2-x-37-1-8-Freedom-ANSI-B-Shower-APF3838SHRRF
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsANSI B Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches