Publier vos produits
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    Traduit par Google,

    Receveur de douche à accès facile pour fauteuil roulant, conforme aux normes ADA. Seuil extra-plat de 19 mm (¾ po) conforme aux exigences ADA (12,7 mm [½ po] au-dessus du sol fini) lorsqu'il est correctement installé. Caniveau de douche mural avec grille en acier inoxydable. Construction en surface solide. Garantie de 30 ans. Fabriqué aux États-Unis.

    Spécification
      • Outside dimensions: 61 7/8”w x 33”d
      • Inside dimension 60” x 32”
      • Wall-to-wall front trench drain with stainless grate
      • 3/4" vertical threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.61-7-8-x-33-Linear-Trench-Drain-ADA-Roll-In-Shower-Pan-APF6234LDPANSS
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche