Publier vos produits
62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

62 ½" x 32 ½" ADA Shower Pan - APA6232BFPAN

Traduit par Google,

Receveur de douche en acrylique conforme aux normes ADA, dimensions intérieures : 152 cm x 76 cm. Conçu pour répondre aux exigences d’accessibilité. Seuil extra-plat de 19 mm (¾ po) conforme aux exigences ADA (13 mm [½ po] au-dessus du sol fini) lorsqu’il est correctement installé. Construction durable en acrylique, fabriqué aux États-Unis.

Spécification
    • Outside Dimensions: 62 ½”w x 32 ½”d x 3”h
    • 60” x 30” Inside Dimension
    • 3/4” barrier free threshold (requires mudset)
Spécifications techniques
  • Réference unique.62-1-2-x-32-1-2-ADA-Shower-Pan-APA6232BFPAN
  • Famille de produitsShower Pans
  • Groupe de produitsADA Shower Bases
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche