Publier vos produits
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN
62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    62 3/8" x 38 1/4" Freedom ADA Shower Base - APF6238BFPAN

    Traduit par Google,

    Receveur de douche à l'italienne Spacious Freedom conforme aux normes ADA, dimensions intérieures 152 cm x 91 cm, avec bonde centrale. Seuil extra-plat de 19 mm conçu pour respecter les exigences ADA (13 mm au-dessus du sol fini) lorsqu'il est correctement installé. Fabriqué aux États-Unis, en fibre de verre avec revêtement acrylique. Garantie de 30 ans.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 38 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant Inside Dimension: 60” x 36”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62-3-8-x-38-1-4-Freedom-ADA-Shower-Base-APF6238BFPAN
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche