Publier vos produits
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    Traduit par Google,

    Receveur de douche Freedom ADA à encastrer, dimensions intérieures 152 x 76 cm, avec bonde à droite pour s'adapter aux installations existantes. Seuil extra-plat de 2,5 cm conçu pour respecter les exigences ADA (1,25 cm au-dessus du sol fini) lorsqu'il est correctement installé. Fabriqué aux États-Unis, en fibre de verre avec revêtement acrylique. Garantie de 30 ans.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 62 7/16” x 32 1/4” x 4 1/2”
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-RIGHT-Drain-APF6232BFPANR
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches