Publier vos produits
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L
62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L

    62" x 33" Freedom ADA Roll In Shower, LEFT - APFQ6233BFF875L

    Traduit par Google,

    Cabine de douche monobloc de plain-pied conforme aux normes ADA pour les constructions neuves. Dimensions intérieures : 152 cm x 76 cm (60 po x 30 po). Seuil biseauté de 2,2 cm (7/8 po). Receveur pré-nivelé. Parois entièrement renforcées. Finition acrylique lisse et durable. Garantie de 30 ans. Fabriquée aux États-Unis. Disponible avec siège rabattable, barres d’appui et accessoires installés en usine pour répondre aux exigences ADAAG.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 62”w x 32.75”d x 78.625”h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1-piece for new construction
      • 7/8” barrier free beveled threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62-x-33-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-LEFT-APFQ6233BFF875L
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Roll In Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches