Publier vos produits
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC
62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    62" x 36" ADA Title 24 Roll In Shower Pan - Center-Rear Drain - APC6236BFPANC

    Traduit par Google,

    Receveur de douche Freedom ADA à accès facile, dimensions intérieures de 60 po x 34 po et conforme au Titre 24. Comprend un seuil discret de ¾ po conçu pour répondre aux exigences ADA de ½ po au-dessus du plancher fini lorsqu'il est correctement installé, en fibre de verre renforcée avec une finition durable, garantie de 30 ans, fabriqué aux États-Unis.

    Spécification
      • Exterior Dimensions: 62”w x 36”d x 3-5/8”h
      • Inside Dimensions: 60” x 34”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62-x-36-ada-title-24-roll-in-shower-pan-center-rear-drain-apc6236bfpanc
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.63
    • Largeur (pouces)62
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche