Publier vos produits
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P
63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P

    63" x 36" ADA Roll In Shower - One-piece - Title 24 - Rear-center Drain - APC6336BF1P

    Traduit par Google,

    Cabine de douche monobloc de plain-pied conforme aux normes ADA pour les constructions neuves. Dimensions intérieures : 152,4 cm x 84,5 cm (60″ x 33 ¼″). Pente inférieure à 1:48 pour la conformité aux normes ADA et aux chapitres 11A et 11B du titre 24. Seuil biseauté de 1,9 cm (¾″), receveur pré-nivelé, parois entièrement renforcées et finition lisse et durable. Garantie de 30 ans. Fabriquée aux États-Unis. Disponible avec siège rabattable, barres d’appui et accessoires installés en usine pour répondre aux exigences ADAAG.

    Spécification
      • Exterior dimensions: 63”w x 36”d
      • Inside dimensions: 60” x 33 ¼”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.63-x-36-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-rear-center-drain-apc6336bf1p
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Roll In Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)63
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord