Publier vos produits
Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Accessible Shower Pan, 60" x 36", RIGHT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPR

Traduit par Google,

Receveur de douche accessible de 152 x 91 cm, idéal pour les rénovations de salle de bain, notamment en remplacement d'une baignoire traditionnelle à marches hautes. Comprend un seuil biseauté de 2,2 cm, une bonde à droite, un fond antidérapant, une installation rapide sur le sous-plancher existant et une garantie de 30 ans. Conçu pour être utilisé avec des carreaux ou d'autres systèmes de parois de douche compatibles.

Spécification
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Right drain (left and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.accessible-shower-pan-60-x-36-right-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpr
  • Famille de produitsShower Pans
  • Groupe de produitsAccessible Shower Pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)36
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche