Publier vos produits
ACH 27 Panel
ACH 27 Panel
    ACH

    ACH 27 Panel

    Traduit par Google,

    Les panneaux ACH 27 sont composés d'une tôle extérieure en acier, d'une âme en mousse rigide de polyuréthane et d'une face intérieure en aluminium.

    Spécification
    • Clasificado B-s2, d0 según norma EN-14509 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ACH27
    • Famille de produitsSandwich panel
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Largeur (mm)1035
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe Asie