Publier vos produits
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    Traduit par Google,

    Écran architectural. Conçu pour l'extérieur.

    Un système clé en main de brise-vue et de clôture qui intègre le design architectural aux aménagements paysagers, aux périmètres et aux espaces extérieurs aménagés. Le brise-vue paysager et la clôture combinent l'ensemble de la bibliothèque de motifs MetalSpaces avec une structure autoportante conçue à cet effet, offrant intimité, délimitation et un impact visuel qui sublime tout environnement extérieur.

    Spécification
    • Post
      Dimensions: 3 W x 3 H
      Panel Material: Pregalvanized Steel 1/8" Thk.
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      In-Line Panels (between posts)
      Dimensions: 44 W x 44 H, 44 W x 68 H, 44 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Surface Panels

      Dimensions: 48 W x 44 H, 48 W x 68 H, 48 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Brushed Satin, Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wallscapes-landscape-screen-fence
    • Famille de produitsMetal Panel Systems
    • Groupe de produitsMetalSpaces
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures